Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN15/4 flange

065Z0375

VL2 PN6 DN15/4 flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal porte2
ApplikationOpvarmning og køling
Applikationsalternativ VSPFjernvarme
BeskrivelseVL2 PN6 DN15/4 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Flow-karakteristikLig med procent
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kvs-værdier [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionVL2 PN6 DN15/4 flange
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Pakdåsepakning, materialeEPDM
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVL 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold50:1
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]6 bar
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]bobletæt design
Vandring [mm]10.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeMessing
VentilspindelmaterialeRustfast stål

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.955 Kilogram
Nettovægt1.947 Kilogram
Volume6.879 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104009278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm