VF 2 PN16 32/16 2-vejs sædeventil flange
065Z0278
VF 2 PN16 32/16 2-vejs sædeventil flange
065Z0278
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Applikationsalternativ VSP | Fjernvarme |
| Beskrivelse | VF 2 PN16 32/16 2-vejs sædeventil flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-karakteristik | Lig med procent |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | VF2 DN32 PN16 kvs 16 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Flow |
| Pakdåsepakning, materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VF 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsforhold | 100:1 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | bobletæt design |
| Vandring [mm] | 15.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkeglemateriale | Messing |
| Ventilspindelmateriale | Rustfast stål |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.01 Kilogram |
| Nettovægt | 5.01 Kilogram |
| Volume | 6.992 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |