Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 20/6,3 2-vejs sædeventil flange

065Z0276

VF 2 PN16 20/6,3 2-vejs sædeventil flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal porte2
ApplikationOpvarmning og køling
Applikationsalternativ VSPFjernvarme
BeskrivelseVF 2 PN16 20/6,3 2-vejs sædeventil flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLig med procent
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionVF2 DN20 PN16 kvs 6,3
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Medium pH [Maks.]10
Egenskab
Værdi
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Pakdåsepakning, materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVF 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold100:1
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]bobletæt design
Vandring [mm]10.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeMessing
VentilspindelmaterialeRustfast stål

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.925 Kilogram
Nettovægt2.652 Kilogram
Volume7.144 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104007601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm