Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 15/2,5 3-vejs sædeventil flange

065Z0254

VF 3 PN16 15/2,5 3-vejs sædeventil flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 50%
Antal porte3
ApplikationOpvarmning og køling
Applikationsalternativ VSPFjernvarme
BeskrivelseVF 3 PN16 15/2,5 3-vejs sædeventil flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLig med procent
FunktionBlandeventil
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]2.50 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.]4.0 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.]1.0 bar
Material DescriptionVF3 DN15 PN16 kvs 2,5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Medium pH [Maks.]10
Egenskab
Værdi
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Pakdåsepakning, materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVF 3
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold50:1
SCIP-dossier nr.2dd49130-ffef-4c0e-9688-2a19cd2805c0
SCIP-dossier produktnavnVF 3 PN16 DN15 kvs 1-4 FLANGE
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]bobletæt design
Vandring [mm]10.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeMessing
VentilspindelmaterialeRustfast stål

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.965 Kilogram
Nettovægt2.905 Kilogram
Volume7.054 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104007465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm