VF 3 PN16 15/1 3-vejs sædeventil flange
065Z0252
VF 3 PN16 15/1 3-vejs sædeventil flange
065Z0252
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50% |
| Antal porte | 3 |
| Applikation | Opvarmning og køling |
| Applikationsalternativ VSP | Fjernvarme |
| Beskrivelse | VF 3 PN16 15/1 3-vejs sædeventil flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-karakteristik | Lig med procent |
| Funktion | Blandeventil |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] | 4.0 bar |
| Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Material Description | VF3 DN15 PN16 kvs 1,0 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Flow |
| Pakdåsepakning, materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VF 3 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsforhold | 50:1 |
| SCIP-dossier nr. | 2dd49130-ffef-4c0e-9688-2a19cd2805c0 |
| SCIP-dossier produktnavn | VF 3 PN16 DN15 kvs 1-4 FLANGE |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | bobletæt design |
| Vandring [mm] | 10.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkeglemateriale | Messing |
| Ventilspindelmateriale | Rustfast stål |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.059 Kilogram |
| Nettovægt | 3.059 Kilogram |
| Volume | 6.742 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |