VS 2
VS 2 er en to-vejs ventil, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss’ elektriske motorer AMV 150, AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 eller Danfoss’ elektriske motorer med spring returnfunktion AMV(E) 13, AMV(E) 23 og AMV(E) 33.
VS 2 ventiler anbefales generelt til brug under de mest krævende forhold i systemer såsom:
• fjernvarmeanlæg,
• varme,
• varmtvandsproduktion med varmeveksler eller beholder, hvor de sikrer lang og uproblematisk ydelse.
Features and benefits
- SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25)
- Flere kVS-værdier
- Rányomó csatlakozás a szelepmozgatóra való egyszerű mechanikus csatlakozás érdekében
- Reguleringsforhold min. 50:1
- Hurtig og stabil regulering
- Mere komfort takket være stabil varmtvandstemperatur
- Energibesparende på grund af stabil styring
- Længere levetid på komponenterne grund af mindre temperatursvingninger