Danfoss logo
VM 2, VB 2-product-category

VM 2, VB 2

VM 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss’ elektriske aktuatorer AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 eller Danfoss’ elektriske aktuatorer med spring return-funktion AMV(E) 13, AMV(E) 23 og AMV(E) 33.

VM 2 og VB 2-ventilerne anbefales generelt til brug under de mest krævende forhold i systemer såsom:

  • fjernvarmeanlæg,
  • kedelanlæg,
  • brugsvandsanlæg med varmeveksler eller beholder, hvor de sikrer lang og problemfri ydelse.

Features and benefits

  • SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer
  • Kan lukke mod højt Δp med små aktuatorer
  • Flere kvs -værdier
  • Push-tilslutning til nem mekanisk forbindelse med aktuator
  • Reguleringsforhold min. 50:1
  • Hurtig og stabil regulering
  • Mere komfort takket være stabil varmtvandstemp.
  • Energibesparende på grund af stabil styring
  • Komponenter med længere levetid på grund af mindre temperaturoscillation