Gevindnipler, PN 16, DN 40, R 1 1/2, Udvendigt gevind
065Z7014
Nippel udv.gev. til VMV PN16 DN40 R 11/2
065Z7014
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Nippel udv.gev. til VMV PN16 DN40 R 11/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| Emballagemængde | 3 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | NIPPEL 3-SET DN40 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Nipler |
| Produkttype | Gevindnipler |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Til ventilstørrelse | DN 40 |
| Tilslutningsstørrelse | R 1 1/2 |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Trykklasse | PN 16 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.14 Kilogram |
| Nettovægt | 1.14 Kilogram |
| Volume | 1.276 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |