VTC Termostatelementer, 70 °C
193B1705
Thermostat for VTC valve
193B1705
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Thermostat for VTC valve |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Følerindstillingstemperatur [°C] | 70 °C |
| Følerindstillingstemperatur [°F] | 158 °F |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 158°F (70°C) |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Termostatisk radiatorventil |
| Produkttype | VTC Termostatelementer |
| UL-klassificeret | No |
| Ventiltype | VTC |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.2 Kilogram |
| Nettovægt | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038980 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |