Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Beskrivelse3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
Cv-værdi5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Product line28
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTermostatisk radiatorventil
ProdukttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]10 °C
Tilslutningsstørrelse3/4"
TilslutningstyperUnion / Indvendig lodning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.68 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt0.68 Kilogram