Blyfri 3/4" NPT serie 30 MR
065B8871LF
Blyfri 3/4" NPT serie 30 MR
065B8871LF
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Blyfri 3/4" NPT serie 30 MR |
| Cv-værdi | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Termostatisk radiatorventil |
| Produkttype | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 30 °C |
| Tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Tilslutningstyper | NPT hun |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.54 Kilogram |
| Nettovægt | 0.54 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027755 |