Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Blyfri 3/4" NPT serie 30 MR

065B8869LF

Blyfri 3/4" NPT serie 30 MR

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseBlyfri 3/4" NPT serie 30 MR
Cv-værdi1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product line28
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTermostatisk radiatorventil
ProdukttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]49 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]30 °C
Tilslutningsstørrelse3/4"
TilslutningstyperNPT hun

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.57 Kilogram
Nettovægt0.57 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC7330193027663