Aktuatorer til roterende ventiler, Serie 90, 3-punkt, Forsyningsspænding [V] AC: 24
065F8959
ESBE 92-2EM Floating pt actuator, c/w auxiliary switch
065F8959
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatortype | Serie 90 |
| Beskrivelse | ESBE 92-2EM Floating pt actuator, c/w auxiliary switch |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsmoment [in*lb] | 135.0 in lb |
| Driftsmoment [Nm] | 15 N-m |
| Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
| Hastighed [s/90º] | 100 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | 24V.MOTOR,FLOAT.SIGNAL,1.7MIN.135 IN/LB, |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Aktuatorer til roterende ventiler |
| Produkttype | 90-serien |
| Styresignaltype | 3-punkt |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.04 Kilogram |
| Nettovægt | 1.04 Kilogram |
| Volume | 1.55 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027908 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |