Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rør, 16 mm, 400 m, 6 bar

088X0969

PEX-A-rør 16 x 2 mm, 400 m
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: PE-Xa-rør

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnvendelseFloor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.]6 bar
BeskrivelsePEX-A-rør 16 x 2 mm, 400 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [m]400.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 400 m
Egenskab
Værdi
MaterialePEX-A
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypePEX-rør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rørdiameter [mm]16 mm
Vægtykkelse [mm]2 mm
VaremærkeDanfoss

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.1 Kilogram
Nettovægt0.1 Kilogram
Volume0.56 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425203480
Proposition 65No significant risk