PEX-rør, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: PE-Xa-rør
088X0967
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Beskrivelse | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [m] | 600.00 m |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Materiale | PEX-A |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PEX-rør |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.101 Kilogram |
| Nettovægt | 0.101 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |