PEX-rør, 25 mm, 200 m, 6 bar
088X0963
PEX-A-rør 25 x 2.3 mm, 200 m
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: PE-Xa-rør
088X0963
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Beskrivelse | PEX-A-rør 25 x 2.3 mm, 200 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [m] | 200.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 25x2,3 mm, 200m |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale | PEX-A |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produktoplysninger | FH PEXa-rør 25 x 2.3 mm, 200 m |
| Produkttype | PEX-rør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rørdiameter [mm] | 25 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.179 Kilogram |
| Nettovægt | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.31 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135767 |
| Proposition 65 | No significant risk |