Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rør, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A-rør 16 x 2.2 mm, 240 m
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: PE-Xa-rør

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnvendelseFloor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelsePEX-A-rør 16 x 2.2 mm, 240 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [m]240.00 m
Material DescriptionFH PEX pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Egenskab
Værdi
MaterialePEX-A
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProduktoplysningerFH PEXa gulvvarmeslange 16x2,2 mm, 600 m
ProdukttypePEX-rør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rørdiameter [mm]16 mm
Vægtykkelse [mm]2 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt95 Gram
Nettovægt95 Gram
Volume0.256 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk