PEX-rør, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0878
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
088X0878
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Beskrivelse | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [m] | 600.00 m |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED |
| Materiale | PEX-A |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PEX-rør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
| Varemærke | Danfoss |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.088 Kilogram |
| Nettovægt | 0.088 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464786 |