PEX-rør, 20 mm, 400 m, 8 bar
088X0877
PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0877
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Beskrivelse | PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [m] | 400.00 m |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES) |
| Materiale | PEX-A |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PEX-rør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rørdiameter [mm] | 20 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
| Varemærke | Danfoss |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.124 Kilogram |
| Nettovægt | 0.11 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.4 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442937 |