PE-RT-rør, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0810
C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
088X0810
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbalanceret prøvetryk [bar] | 12.000 bar |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Beskrivelse | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Længde [m] | 400.00 m |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8 |
| Materiale | PE-RT, type I |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PE-RT-rør |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.09 Kilogram |
| Nettovægt | 0.09 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162485781 |