PE-RT-rør, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0809
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
088X0809
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbalanceret prøvetryk [bar] | 12.000 bar |
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Beskrivelse | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60.0 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Længde [m] | 400.00 m |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m |
| Materiale | PE-RT, type I |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | PE-RT-rør |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.09 Kilogram |
| Nettovægt | 0.09 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.82 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428659550 |