Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

FH-rør, Fittings, Kobling, press-fitting, Tilslutningsdiameter, side 1 [mm]: 20, Tilslutningsdiameter, side 2 [mm]: 20

088X0021

Trykmuffe 20 x 20 mm
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Fittings

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnvendelseFloor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseTrykmuffe 20 x 20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]70.0 °C
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Material DescriptionPreskobling, metal 20x20
MaterialeMessing/rustfrit stål
Product line34
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeFittings
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP-dossier produktnavnPress coupling
Tilslutningsdiameter, side 1 [mm]20.0 mm
Tilslutningsdiameter, side 2 [mm]20.0 mm
Tilslutningsdiameter, side 3 [mm]0.0 mm
TilslutningstyperKobling, press-fitting

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.083 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Volume0.081 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm