FH PE-RT-rør, 20 mm, 500 m, 6 bar
088X0010
PE-RT-rør 20 x 2.00 mm, 500 m
088X0010
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbalanceret prøvetryk [bar] | 10.000 bar |
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Beskrivelse | PE-RT-rør 20 x 2.00 mm, 500 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60.0 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Længde [m] | 500.00 m |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m |
| Materiale | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | FH PE-RT-rør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rørdiameter [mm] | 20 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 117 Gram |
| Nettovægt | 117 Gram |
| Volume | 0.669 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425081903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |