Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-lags PE-RT rør, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afbalanceret prøvetryk [bar]12.000 bar
AnvendelseFloor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.]8 bar
Beskrivelse1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60.0 °C
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Længde [m]500.00 m
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
MaterialePE-RT, type I
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeFH 1-lags PE-RT rør
Rørdiameter [mm]20 mm
Vægtykkelse [mm]2 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.1 Kilogram
Nettovægt0.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961