Kompositrør, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Kompositrør 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbalanceret prøvetryk [bar] | 16.000 bar |
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | Kompositrør 18 x 2 mm, 200m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 70.0 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Længde [m] | 200.00 m |
| Material Description | FH kompositrør 18 x 2,00 mm, 200m |
| Materiale | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | Kompositrør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Rørdiameter [mm] | 18 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.14 Kilogram |
| Nettovægt | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.64 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |