FH kompositrør PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar
088X0862
Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
088X0862
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbalanceret prøvetryk [bar] | 12.000 bar |
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Beskrivelse | Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80.0 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Længde [m] | 50.00 m |
| Material Description | FH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M |
| Materiale | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | FH kompositrør PEX-b |
| Rørdiameter [mm] | 25 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 3 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.33 Kilogram |
| Nettovægt | 0.33 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133688 |