Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH kompositrør PEX-b, 20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar

088X0861

Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afbalanceret prøvetryk [bar]12.000 bar
AnvendelseFloor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.]8 bar
BeskrivelseComposite pipe 20 x 2 mm, 100 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80.0 °C
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Længde [m]100.00 m
Material DescriptionFH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M
MaterialePEX-b/Aluminium/PEX-b
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeFH kompositrør PEX-b
Rørdiameter [mm]20 mm
Vægtykkelse [mm]2 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.165 Kilogram
Nettovægt0.144 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.32 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133671