FH kompositrør PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar
088X0860
Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
088X0860
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbalanceret prøvetryk [bar] | 12.000 bar |
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Beskrivelse | Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80.0 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Længde [m] | 250.00 m |
| Material Description | FH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M |
| Materiale | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | FH kompositrør PEX-b |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.112 Kilogram |
| Nettovægt | 0.106 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.53 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133664 |