Danfoss logo
BasicGrip-plader-product-category

BasicGrip-plader

BasicGrip-panelet består af en dybtrukket PS-folie (polystyren), som man kan gå på. Knopperne er fyldt med EPS (ekspanderet polystyren), og en sandwichkonstruktion (hård/blød) fungerer som varme- og lydisolering.
Det brugbare område er 1000 x 1000 mm = 1 m². Den knoppede struktur muliggør præcis rørlægning inden for et 5 cm gitter og diagonal lægning. En trykknapforbindelse muliggør en sikker forsegling af cement eller afretningslag.

Features and benefits

  • Panelmateriale: EPS DES. Kompressionsmateriale (op til 2 mm) giver lydisolering
  • Panelerne har specielle greb:
  • Greb placeret som et gitter, hvilket gør installationen hurtig og præcis
  • Systemet består af 3 forskellige paneler. Pure grip-panelet muliggør kombinationer med andre EPS-paneler
  • Panelet har en størrelse på 1x1 m. Dette giver mulighed for at skabe individuelle overflader og en nemmere installationsproces