Danfoss logo
FHV reguleringsventil-product-category

FHV reguleringsventil

FHV-reguleringsventiler er ideelt egnede til regulering af temperaturen i individuelle gulvopvarmede rum og til systemer, der bruger gulvvarme i forbindelse med radiatorer.

Features and benefits

  • Overkommelig måde at styre et enkelt rum med gulvvarme, især ved kombination med radiatorer
  • To typer styringsstrategier; rumlufttemperatur eller vandreturtemperatur
  • FHV-reguleringsventiler kan integreres med allerede eksisterende tilbehør
  • Nem og hurtig forindstilling uden værktøj
  • Kompakt vægindbygningsdesign
  • Perfekt egnet til renoveringer