Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua, ECmat Aqua reparationssæt

088L9288

ECmat Aqua reparationssæt

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseECmat Aqua reparationssæt
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Repair Kit
Pakke, bredde [mm]10 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, dybde [mm]250 mm
Pakke, højde [mm]170 mm
Product line34
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerECmat Aqua
ProdukttypeECmat Aqua
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE40101830
VaremærkeDanfoss

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.053 Kilogram
Nettovægt0.053 Kilogram
Volume0.425 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm