ECmat Aqua, ECmat Aqua Manifold til tre måtter
088L9286
ECmat Aqua Manifold til tre måtter
088L9286
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECmat Aqua Manifold til tre måtter |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat |
| Pakke, bredde [mm] | 35 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 250 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, højde [mm] | 170 mm |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produktoplysninger | ECmat Aqua |
| Produkttype | ECmat Aqua |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehør sæt | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Varemærke | Danfoss |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.354 Kilogram |
| Nettovægt | 0.35 Kilogram |
| Volume | 1.488 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |