Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua Manifold til to måtter

088L9284

ECmat Aqua Manifold til to måtter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseECmat Aqua Manifold til to måtter
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat
Pakke, bredde [mm]30 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, dybde [mm]250 mm
Pakke, højde [mm]170 mm
Product line34
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerECmat Aqua
ProdukttypeECmat Aqua
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE40101830
VaremærkeDanfoss

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.188 Kilogram
Nettovægt0.187 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.275 Liter
EAN/UPC5703466220689