ECmat Aqua, ECmat Aqua Manifold til en måtte
088L9282
ECmat Aqua Manifold til en måtte
088L9282
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ECmat Aqua Manifold til en måtte |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat |
| Pakke, bredde [mm] | 20 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, dybde [mm] | 250 mm |
| Pakke, højde [mm] | 170 mm |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Varmemåtter |
| Produkttype | ECmat Aqua |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehør sæt | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Varemærke | Danfoss |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.106 Kilogram |
| Nettovægt | 0.105 Kilogram |
| Volume | 0.85 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |