Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]3.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Farve på ydre kappeBlå
Garanti [år]10
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Pakke, bredde [mm]195 mm
Pakke, dybde [mm]598 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, højde [mm]195 mm
Product length [mm]6 mm
Product line34
Produktbredde [mm]1 mm
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerECmat Aqua
ProdukttypeECmat Aqua
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tykkelse [mm]8.00 mm
UNSPSC CODE40101830
Vandtemperatur [°C] [Maks.]70 °C
VaremærkeDanfoss
Ydre kappePE-RT

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.73 Kilogram
Nettovægt1.71 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665