Danfoss logo
C4C Manifold bundle 6+6, Manifold SSM

Manifold SSM, Rustfrit stål, Antal varmekredse: 6, 10 bar

088U1316

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilManuel
Antal varmekredse6
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
FlowmeterNej
ForindstillingJa
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionC4C Manifold bundle 6+6
MaterialeRustfrit stål
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold SSM
Prøvetryk [bar]16 bar
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
VentiltilslutningDanfoss RA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.6 Kilogram
Nettovægt6.2 Kilogram
Volume0.025 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162456705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm