Manifold SSM, Rustfrit stål, Antal varmekredse: 5, 10 bar
088U1315
088U1315
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aftapningsventil | Manuel |
| Antal varmekredse | 5 |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Flowmeter | Nej |
| Forindstilling | Ja |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold bundle 5+5 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsæt |
| Produkttype | Manifold SSM |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventiltilslutning | Danfoss RA |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6 Kilogram |
| Nettovægt | 5.6 Kilogram |
| Volume | 0.023 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |