Manifold FHR, Messing, Antal varmekredse: 8, 10 bar
088U0888
C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Manifold FHR
088U0888
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aftapningsventil | Ikke inkluderet |
| Antal varmekredse | 8 |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Flowmeter | Nej |
| Forindstilling | Ja |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| Materiale | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsæt |
| Produkttype | Manifold FHR |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| Ventiltilslutning | Danfoss RA |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.2 Kilogram |
| Nettovægt | 3.1 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497067 |