Danfoss logo
088U0885_FHR 5+5_F

Manifold FHR, Messing, Antal varmekredse: 5, 10 bar

088U0885

C4C FHR Presetted Manifold 5+5
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Manifold FHR

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilIkke inkluderet
Antal varmekredse5
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseC4C FHR Presetted Manifold 5+5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
FlowmeterNej
ForindstillingJa
Egenskab
Værdi
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 5+5
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FHR
Prøvetryk [bar]16 bar
VentiltilslutningDanfoss RA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2 Kilogram
Nettovægt1.9 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162497036