Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Messing, Antal varmekredse: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilIkke inkluderet
Antal varmekredse7
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
FlowmeterNej
ForindstillingNej
Egenskab
Værdi
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FHR-B
Prøvetryk [bar]16 bar
VentiltilslutningDanfoss RA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.5 Kilogram
Nettovægt2.4 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819