Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Manifold FHR-B, Messing, Antal varmekredse: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Manifold FHR

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilIkke inkluderet
Antal varmekredse6
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
FlowmeterNej
ForindstillingNej
Egenskab
Værdi
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FHR-B
Prøvetryk [bar]16 bar
VentiltilslutningDanfoss RA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.2 Kilogram
Nettovægt2.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772