Manifold FHF-B, Messing, Antal varmekredse: 12, 10 bar
088U0552
Manifold 12+12 Afspærring
088U0552
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aftapningsventil | Ikke inkluderet |
| Antal varmekredse | 12 |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | Manifold 12+12 Afspærring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flowmeter | Nej |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Forindstilling | Nej |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Manifold 12+12 Shutoff |
| Materiale | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsæt |
| Produkttype | Manifold FHF-B |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 7.547 Kilogram |
| Nettovægt | 7.547 Kilogram |
| Volume | 3.984 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |