Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Manifold FHF-B, Messing, Antal varmekredse: 2, 10 bar

088U0542

Manifold 2+2 Afspærring

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilIkke inkluderet
Antal varmekredse2
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseManifold 2+2 Afspærring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowmeterNej
ForindstillingNej
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionManifold 2+2 Shutoff
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FHF-B
Prøvetryk [bar]16 bar
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP-dossier produktnavnManifold x+x Shutoff

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1152 Gram
Nettovægt1100 Gram
Volume1.181 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420081038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm