Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Manifold FH-PRO, Messing, Antal varmekredse: 6, 10 bar

088U0916

FH-PROX Manifold 6+6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilIkke inkluderet
Antal varmekredse6
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseFH-PROX Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
FlowmeterNej
ForindstillingNej
Egenskab
Værdi
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FH-PRO
Prøvetryk [bar]16 bar
VentiltilslutningDanfoss RA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.405 Kilogram
Nettovægt2.255 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473825