Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Manifold FH-PRO, Messing, Antal varmekredse: 4, 10 bar

088U0914

FH-PROX Manifold 4+4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilIkke inkluderet
Antal varmekredse4
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseFH-PROX Manifold 4+4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
FlowmeterNej
ForindstillingNej
Egenskab
Værdi
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Material DescriptionC4C Manifold set 4+4 FH-PROX
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FH-PRO
Prøvetryk [bar]16 bar
VentiltilslutningDanfoss RA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.642 Kilogram
Nettovægt1.517 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473856