Manifold FH-PRO, Messing, Antal varmekredse: 8, 10 bar
088U0908
FH-PRO Manifold 8+8
088U0908
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aftapningsventil | Ikke inkluderet |
| Antal varmekredse | 8 |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | FH-PRO Manifold 8+8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Flowmeter | Nej |
| Forindstilling | Ja |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 8+8 |
| Materiale | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsæt |
| Produkttype | Manifold FH-PRO |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| Ventiltilslutning | Danfoss RA |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.375 Kilogram |
| Nettovægt | 3.16 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235351 |