Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0907

Manifold FH-PRO, Messing, Antal varmekredse: 7, 10 bar

088U0907

FH-PRO Manifold 7+7

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AftapningsventilIkke inkluderet
Antal varmekredse7
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseFH-PRO Manifold 7+7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
FlowmeterNej
ForindstillingJa
Egenskab
Værdi
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 7+7
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FH-PRO
Prøvetryk [bar]16 bar
VentiltilslutningDanfoss RA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.986 Kilogram
Nettovægt2.806 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235337