Manifold FH-PRO, Messing, Antal varmekredse: 3, 10 bar
088U0903
FH-PRO Manifold 3+3
088U0903
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aftapningsventil | Ikke inkluderet |
| Antal varmekredse | 3 |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | FH-PRO Manifold 3+3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Flowmeter | Nej |
| Forindstilling | Ja |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 3+3 |
| Materiale | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsæt |
| Produkttype | Manifold FH-PRO |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| Ventiltilslutning | Danfoss RA |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.329 Kilogram |
| Nettovægt | 1.227 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235252 |