Manifold FH-PRO, Messing, Antal varmekredse: 5, 10 bar
088U0895
Project Manifold 5+5 without Shutoff
088U0895
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal varmekredse | 5 |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | Project Manifold 5+5 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B |
| Materiale | Messing |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Manifold og manifoldsæt |
| Produkttype | Manifold FH-PRO |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.034 Kilogram |
| Nettovægt | 1.803 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466117 |