Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0894

Manifold FH-PRO, Messing, Antal varmekredse: 4, 10 bar

088U0894

Project Manifold 4+4 without Shutoff

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal varmekredse4
Arbejdstryk [bar] [Maks.]10 bar
BeskrivelseProject Manifold 4+4 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]0.600 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionC4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B
MaterialeMessing
Product line34
ProduktgruppeManifold og manifoldsæt
ProdukttypeManifold FH-PRO

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.642 Kilogram
Nettovægt1.517 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466124